HiMod® Slydring® | Trelleborg Führungsring
Orkot® Slydring® | Trelleborg Führungsring
Turcite® Slydring® | Trelleborg Führungsring
Slydring® ist ein von Trelleborg Sealing Solutions entwickelter Führungsring. Die Aufgabe des Slydring® ist es, den Kolben und die Kolbenstange eines Hydraulikzylinders zu führen und damit die Querkräfte zu neutralisieren. Gleichzeitig verhindert er den Kontakt von Metall auf Metall und optimiert die Leistung im Dichtungssystem.
Slydring® ist in drei verschiedenen Materialien erhältlich, die alle über eine gute Verschleißfestigkeit sowie über ausgezeichnete Reibungseigenschaften verfügen.
Turcite® ist geeignet für Einsätze mit geringer bis mittlerer Betriebszeit mit begrenzten Radialkräften, HiMod® hingegen für Einsätze mit mittleren bis hohen Betriebszeiten während Orkot® Werkstoffe bei höchsten Betriebszeiten mit hohen Radialkräften eingesetzt werden.