Technical Proposals Online
Trelleborg Sealing Solutions hat mit TPO (Technical Proposals Online) ein Tool entwickelt, mit dem die technischen Daten des Kunden in Produktinformationen und Teilenummern in Kombination mit Bildern umgewandelt werden können. Die Visualisierung der vorgeschlagenen Dichtung ist hilfreich, wenn es darum geht miteinander die Anforderungen an die Dichtungslösungen abzustimmen und zu ermitteln.
Vorteile sind unter anderem:
- Ein Bereich für die Erstellung und Speicherung der technischen Lösungsvorschläge
- Globaler Zugang zu Ihren Lösungsvorschlägen, 24/7
- Einheitliches Lösungsformat
Zugang zum TPO
Haftungsausschluss:
Alle Maße, Werte und/oder Abmessungen, die über das Technical Proposals Tool ermittelt werden, sind ausschließlich Richtwerte. Diese dienen lediglich der Orientierung, um die Auswahl möglicher Produkte von Trelleborg Sealing Solutions zu erleichtern, die für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung geeignet sein könnten.
Alle Produkte von Trelleborg Sealing Solutions, die aufgrund von Daten für den Einsatz in einer bestimmten Anwendung, über das Technical Proposals Tool ermittelt wurden, müssen vom TPO-Nutzer, Kunden und/oder vom Käufer mit den entsprechenden Testverfahren geprüft werden, um die Eignung des Produktes sicherzustellen.
Alle verwendeten Bilder dienen nur zur Veranschaulichung. Die 2D- und 3D-Abbildungen sind lediglich dazu gedacht, einen allgemeinen Blick auf den Lösungsvorschlag zu erhalten. Einzelne Merkmale wie Fugen, Abstände, Dichtungs- und Nutabmessungen sowie Dichtungsfarben können von der Praxis abweichen.
eBusiness / EDI
Trelleborg Sealing Solutions bietet Ihnen im Bereich EDI (Electronic Data Interchange) die Möglichkeit eines elektronischen Datenaustausches. Bereits heute blicken wir auf einen umfangreichen Erfahrungsschatz im Bereich EDI mit unseren weltweiten Partnern zurück. Die vielen erfolgreich durchgeführten Projekte zeigen, dass beide Seiten einen großen Vorteil durch die elektronische Kommunikation haben.
Wir unterstützen alle gängigen Datenübertragungsformate und Kommunikationswege. Darüber hinaus ist unsere EDI-Projektgruppe in der Lage, in kürzester Zeit in Abstimmung mit Ihren bekannten Ansprechpartnern die Anbindung des Datentransfers zu realisieren.
Ihren Ansprechpartner finden Sie im Bereich Lieferanten bzw. Kunde.
Setzen sie sich mit uns in Verbindung.
EDI für Kunden
Um den Beschaffungsprozess weiter zu optimieren, bietet Ihnen Trelleborg Sealing Solutions die Möglichkeit, elektronisch Daten auszutauschen (EDI).
Das hat folgende Vorteile:
- Höhere Effizienz
- Vermeidung von Missverständnissen und Unklarheiten
- Reduzierung der Prozesskosten
Elektronische Abbildung der kompletten Prozesskette:
- Bestellung oder Lieferplan
- Bestellbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
Unterstützung aller gängigen Formate:
- VDA
- EDIFACT
- XML (proprietär oder opentrans)
- ANSI/X.12
- Realisierungsmöglichkeit auch für weitere Formate
Möglichkeiten im Kommunikationsbereich:
- OFTP2
- AS2
- SFTP
Verfügbarkeit modernster Technologie (Seeburger BIS-System)
Überzeugt? Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung!
EDI für Lieferanten
Um den Ablauf des Warentransfers weitestgehend zu optimieren, bietet Trelleborg Sealing Solutions seinen Lieferanten die Möglichkeit, elektronisch Lieferdaten auszutauschen (EDI).
Lassen Sie sich von folgenden Vorteilen überzeugen:
- Höhere Effizienz durch elektronische Abwicklung
- Vermeidung von Missverständnissen und Unklarheiten
- Reduzierung der Prozesskosten auf beiden Seiten
Elektronische Abbildung der kompletten Prozesskette:
- Bestellung und Bestelländerungen
- Bestellbestätigung
- Lieferschein
Gängige Datenaustauschformate wie das EDIFACT-Format
Verfügbarkeit modernster Technologie (Seeburger BIS-System); dadurch sind wir in der Lage, innerhalb kürzester Zeit für Ihre Anforderungen eine Lösung zu bieten.
Setzen sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter im Einkauf in Verbindung.
EDI mit TSS
- EDI mit TSS - zwei alternative Varianten (PDF 145KB)
Implementierungsrichtlinien (EDIFACT)
- Implementierungsrichtlinien (EDIFACT) (ZIP 1503KB)
- Implementierungsrichtlinien (EDIFACT) / gültig von Nov. 2023
XLS-basierter Datenaustausch (eData)
- XLS-basierter Datenaustausch (eData) V2.0 (ZIP 700KB)
Zertifikate
Trelleborg TLS-Zertifikat
Zertifikatskette für die Protokolle OFTP2, AS2 und HTTPS: