Calculadora de junta tórica | Trelleborg Sealing Solutions

Calculadora de junta tórica

O-Ring Calculator

La calculadora de junta tórica online ofrece a los ingenieros y profesionales un camino rápido y sencillo de calcular las dimensiones de la junta tórica y diseño del alojamiento adecuado según la norma internacional ISO 3601. Con solo introducir las especificaciones de instalación para una aplicación, esta herramienta recomienda los tamaños de junta tórica, el diseño del alojamiento y la referencia correspondiente.

Se requiere estar tanto registrado como conectado para ver el programa de cálculo de junta tórica.

Acceda o regístrese aquí para iniciar la calculadora de junta tórica

¿Quiere saber como beneficiarse más usando la calculadora de junta tórica?
Consulta el curso online "O-ring Calculator" para familizarizarse con sus funciones 

En breve estarán disponibles nuevos contenidos online 

La calculadora de junta tórica online ofrece a los ingenieros y profesionales un camino rápido y sencillo de calcular las dimensiones de la junta tórica y diseño del alojamiento adecuado según la norma internacional ISO 3601. Con solo introducir las especificaciones de instalación para una aplicación, esta herramienta recomienda los tamaños de junta tórica, el diseño del alojamiento y la referencia correspondiente.

Inicie la calculadora de junta tórica

Quiere saber como beneficiarse más usando la calculadora de junta tórica?
Consulta el curso online "O-ring Calculator" para familizarizarse con sus funciones 

En breve estarán disponibles nuevos contenidos online 

Últimas mejoras:

  • Nueva función de cálculo para las fuerzas de compresión.
  • Selección tipo de aplicación.
  • Búsqueda rápida ISO mejorada.
  • Más útil.

Nueva función de cálculo

  • Para una selección de tipo de material y dureza, se pueden calcular las fuerzas totales de compresión de una junta tórica.
  • Seleccionar el tipo de aplicación.
  • Las aplicaciones radiales se pueden diferenciar entre estática y dinámica.
  • Se puede diferenciar la aplicación axial entre la presión interna y externa.
  • Se aplican diferentes límites para los resultados de los cálculos.
  • Límites de advertencia siguiendo las diferentes recomendaciones
    según ISO 3601-2.

Búsqueda rápida ISO mejorada

  • El tipo de aplicación pre-seleccionada se usa como una condición previa para el cálculo – se aplican los diferentes límites para obtener los diferentes resultados.
  • La “dirección” para el cálculo se ha cambiado – la calculadora siempre sugiere la junta tórica de mayor espesor posible con el adecuado alojamiento según la norma ISO 3601.

Facilidad de uso

  • Interface moderno y fácil de usar.
  • Ubicación de memoria arbitraria que memoriza los cálculos, luego pueden ser movidos a otros ordenadores y ser compartidos.
  • En la función de notas se pueden guardar comentarios individuales para cada cálculo para compartirlos con otros usuarios si se requiere.
  • Se pueden cambiar los idiomas y los sistemas de unidades durante el cálculo, y los cálculos que inicialmente están en un idioma se pueden abrir en otro siendo de utilidad cuando se comparten los cálculos con personas de otros países.