Las juntas tóricas estándar cumplen los requisitos de cada aplicación
En aplicaciones estáticas o aplicaciones dinámicas poco exigentes, las juntas tóricas son las más utilizadas, y Trelleborg Sealing Solutions puede suministrarlas en casi todos los tamaños. Existen modelos que cumplen todas las normas internacionales, entre ellas AS568B, DIN3771, BS 1806/BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 e ISO 3601, así como juntas fabricadas de cualquier tamaño especial. Nuestra económica gama de elastómeros especializados están diseñados de modo que el material de la junta tórica puede adaptarse a los requisitos concretos de cada aplicación.
Haga clic para más información sobre juntas tóricas
Juntas de elastómero estándar
Dynamic Linear Seals
Trelleborg Sealing Solutions, situado a la vanguardia del diseño de productos para aplicaciones de estanquidad hidráulica, ofrece una gama incomparable de juntas patentadas para estas aplicaciones.
Además de estas juntas, la gama de juntas de estanquidad hidráulica incluye los productos RimsealL-Cup®Collarín Zurcon® , VL-Seal , Double-Delta®AQ Seal®Wynseal®.
Turcon® MF: Material ideal para aplicaciones higiénicas
Todas las juntas hidráulicas pueden fabricarse a partir de materiales de Turcon® MF especialmente diseñados para aplicaciones asépticas. Estos compuestos, que cuentan con los certificados de homologación más importantes y presentan una compatibilidad química casi total, permiten adaptar todas estas geometrías para su uso en procesos de bioproceso o en la fabricación de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Más información sobre Turcon® MF
Scrapers
The Zurcon® Scraper ASW is single-acting and available machined in white Polyurethane. Mounted front flush there is no annular depression, preventing collection of pharmaceutical powder or food particles. When the rod is removed it can, if necessary, be disassembled for cleaning and reassembled easily.
Juntas dinámicas rotativas
Para llevar a cabo aplicaciones de estanquidad en sistemas rotativos de forma satisfactoria se requiere el uso de productos especializados. Trelleborg Sealing Solutions ofrece una gama de productos exclusivos, tanto en versión estándar como personalizada, que presentan unas características funcionales excepcionales en las aplicaciones rotativas exigentes.
Turcon® MF: El material ideal para las aplicaciones higiénicas
Las juntas rotativas pueden fabricarse a partir de materiales Turcon® MF, especialmente diseñados para aplicaciones asépticas. Estos compuestos, que cuentan con los certificados de homologación más importantes y presentan una compatibilidad química casi total, permiten adaptar todas estas geometrías para su uso en procesos de bioproceso o en la fabricación de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos.
Más información sobre Turcon® MF
Juntas de diseño
En algunas aplicaciones críticas, la mejor solución es el empleo de un componente especialmente adaptado a dicha aplicación, que combine una avanzada tecnología de materiales y un alto grado de diseño técnico. El catálogo de productos de diseño personalizado de Trelleborg Sealing Solutions es casi ilimitado. Eso nos permite alcanzar nuestro objetivo de desarrollar la solución óptima para cada aplicación, tanto desde un punto de vista económico como funcional.
Desde variaciones relativamente sencillas a juntas complejas
La oferta de productos incluye cualquier opción, desde variaciones relativamente sencillas del diseño de una junta estándar hasta diafragmas, con o sin refuerzos de fibra, y juntas complejas. Los elementos de estanquidad también pueden ir unidos al soporte de plástico o metal del alojamiento. Esta opción ofrece una integridad casi total, minimiza el trabajo de montaje y reduce los costes de producción totales.
Coating Technology
Elastomers have a high coefficient of friction. This means they tend to stick, either to each other during automated assembly, or to mating surfaces when inserted into a housing. Coating technology improves the friction characteristics of elastomer seals, enhances wear resistance, lowers insertion forces and, thereby, supports sealing in some dynamic applications.
Ideal for automated assembly
The coating is suited for all kinds of elastomer seals, depending on their shape and size, and does not affect the seal’s natural elasticity. Its reduced friction makes it ideal in automated assembly processes. Suited for both static and low-level dynamic applications, with infrequent movement and short stroke rate, it retains its properties in repeated insertion and dismantling processes.
Applications:
- Plug-in couplings or quick-release couplings
- Seals inside valves
- Any kind of automated or manual assembly
Trelleborg Sealing Solutions Seal-Glide® Medical coating technology is suitable for use in food contact applications. Seal-Glide® characteristics are:
- Reduces assembly forces
- Prevents parts from sticking together
- Improves automatic supply
- Extends the use in dynamic applications
- Extends service life due to better wear properties and increased assembly safety
- Highly chemical resistant
- Products can be sterilized (SIP/CIP)
- Compliant with FDA 175.300 and Reg (EC) 1935/2004
FlexCoat™ FF coating for food contact applications
Trelleborg Sealing Solutions FF coating is the ideal surface treatment for food and beverage processing. Its characteristics are:
- Compliant with FDA 178.3570 (Lubricants with incidental food contact) and Reg (EC) 1935/2004
- Water based, solvent-free and transparent
- Operating temperature of -40ºC / -40ºF to 150ºC / 302ºF