Elastomeric O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions
FEP O-gyűrű
FlexiMold™ O-gyűrű
Isolast® Perfluoroelastomer O-gyűrű
Poliuretán O-gyűrű
PTFE O-gyűrű
Az O-gyűrűk változatos területen használatosak: használják mint önálló tömítő elem, vagy mint előfeszítő elem hidraulikus, pneumatikus tömítéshez és lehúzókhoz. Vagyis az O-gyűrű gyakorlatilag az ipar minden területén használatos beleértve a repülőgépipart, a járműipart és az általános műszaki ipart.
Az Ön előnye
Napjainkban, az O-gyűrű az alacsony előállítási költsége és egyszerű használata miatt a legszélesebb körben használt tömítés. Széles választékot kínálunk elasztomer anyagokból hagyományos és speciális felhasználásra, mely lehetővé teszi szinte bármely folyadék vagy gáz tömítését.
A tökéletes O-gyűrű minden célra
Az O-gyűrűink egyszerre költséghatékonyak és magas teljesítményűek szinte minden környezetben. Nem számít, hogy metrikus vagy inch méret, normál vagy egyedi felhasználású O-gyűrű - bármely méretű O-gyűrű elérhető - ideértve az óriás O-gyűrűket, melyek aFleximold™ módszerünkkel készülnek. A gumi O-gyűrűink EPDM, FKM, NBR, HNBR anyagokból készülnek, valamint a szabadalmaztatott FFKM és Isolast®-ból. Speciális termékeink a gumi O-gyűrűn kívül például az O-Gyűrűk PTFE alapú Turcon® anyagbólés a Wills Rings® fém O-Gyűrűk szintén elérhetőek.