Ricerca e Sviluppo
Formulazione avanzata dei materiali
La nostra gamma con più di 2.000 formulazioni, comprende le migliori mescole per applicazioni con temperature estreme, media aggressivi e elevate pressioni.
Tra i nostri materiali proprietari sono compresi: gli elastomeri Turel®, i perfluoroelastomeri Isolast® , i materiali a base di PTFE Turcon®, i poliuretani Zurcon® e i materiali per le nostre guide Turcite®, Orkot® e HiMod®.
Soluzioni di tenuta innovative
I prodotti di Trelleborg Sealing Solutions sono innovative anche secondo diversi standard industriali. Tra i nostri profili di tenuta proprietari ci sono AQ-Seal® , Double Delta® , Glyd Ring® , Stepseal®, Variseal® e Wills Rings®, l'originale O-Ring in metallo.
Profili di tenuta ad hoc sono realizzati per incontrare le necessità del cliente con l'aiuto dell'Analisi degli Elementi Finiti e altre tecnologie all'avanguardia. Se necessario i laboratori di Trelleborg Sealing Solutions possono sottoporre tali tenute a test brevi o di lunga durata prima della produzione di serie.
Banco Prova Automotive
Test speciali devono simulare i fattori che hanno più influenza su uno shock absorber nel corso del funzionamento sotto stress. Lo shock absorber installato è sollecitato con diverse frequenze sovrapposte. Quindi, il comportamento delle tenute può essere analizzato per la durata del ciclo prova specificato dal cliente.
Dati Tecnici
- DIAMETRO STELO 0 - 50 mm
- VELOCITA' STELO 0,002 - 4.0 m/s
- FLUIDO TEST HLP46 , automotive fluids
- CORSA 200 mm
- TEMPERATURA OLIO 25 - 110 °C
- FORZA AMMORTIZZAMENTO 25 kN
Parametri Misurati
- PERDITA
- ATTRITO
- PRESSIONE
- TEMPERATURA OLIO
- CORSA
- VELOCITA'
- FORZA AMMORTIZZAMENTO
Test a Bassa Temperatura
La camera di prova è progettata per contenere un cilindro idraulico completo. Lo scopo è esaminare gli effetti delle basse temperature sul funzionamento di un cilindro e delle guarnizioni su esso montate.
Dati Tecnici
- DIAMETRO STELO 36 e 40 mm
- VELOCITA' STELO 0 - 0.2 m/s
- FLUIDO TEST AEROSHELL FLUID 4
- PRESSIONE 0 - 15 MPa
- TEMPERATURA OLIO -25° °C
- DISASSAMENTO fino a 0.3 mm
Parametri Misurati
- PERDITA
- PRESSIONE
- VELOCITA' STELO
- TEMPERATURA OLIO
- NUMERO DI CICLI
Test Durata Paraolio
Il banco prova è composto da 2 x 4 camere progettate per contenere un massimo di 16 paraoli. Questo banco prova deve valutare la prestazione del componente sotto l'influenza della temperatura, della frequenza di rotazione e di altri parametri, ed anche dell'inclinazione / oscillazione del sistema completo etc..
Dati Tecnici
- Diametro Albero 20- 80 mm
- VELOCITA' ROTAZIONE 8.000 /16.000 rpm
- FLUIDO TEST HLP46
- PRESSIONE 0 - 5 MPa
- TEMPERATURA OLIO 25 - 80 (120) °C
- Parametri Misurati
PERDITE
- PRESSIONE
- TEMPERATURA OLIO
- TEMPERATURA SUPERFICIALE
- FREQUENZA
Banco Prova Tenute Stelo
Ulteriore banco prova per studio delle tenute stelo. Non ci sono comunque camere di test permanenti installate, le guarnizioni possono essere testate praticamente in qualunque tipo di cilindro fornito dal cliente. L'attuazione del cilindro di test è anche effettuata per mezzo di un cilindro guida centrale.
Dati Tecnici
- DIAMETRO STELO 17 - 50 mm
- VELOCITA' STELO 0.001 - 0.4 m/s
- FLUIDO TEST HLP46
- PRESSIONE 0 - 20 MPa
- CORSA 0 - 250 mm
- TEMPERATURA OLIO 25 - 80 °C
Parametri Misurati
- PERDITA
- FRIZIONE
- PRESSIONE
- VELOCITA' STELO
- TEMPERATURA OLIO
- CORSA
- LUNGHEZZA
Banco Prova Tenute Rotanti
Banco prova per lo studio delle tenute rotanti. Gli stessi banchi prova sono presenti anche in altri laboratori di ricerca Trelleborg Sealing Solutions nel Nord Europa e in America per rendere uniformi le condizioni di test.
Dati Tecnici
- Ciametro albero 60 - 95 mm / 2.362 - 3.740 pollici
- Velocità dell'albero 0 - 0.5 m/s / 0 - 1.640 ft/s
- Fluido del Test HLP46
- Pressione 0 - 50 MPa / 0 - 7251 psi
- Angolo di rotazione 90 - 360 °
- Temperatura dell'olio +25 to +80 (+120) °C / +77 to +176 (+248) °F
Parametri Misurabili
- Perdita
- Attrito
- Pressione
- Velocita dell'albero
- Temperatura dell'Olio
- Numero di Cicli
- Frequenza
Banco Prova Trazione
Generale: Banco prova per la determinazione dei valori di carico di rottura o elongazione di campioni di specifici materiali, caratterizzati da particolari valori di elongazione e stress.
Potrebbe anche essere usato, per esempio, per determinare le forze di frizione esistenti sulla superficie di contatto fra guarnizione e cilindro (i cilindri non sono funzionanti durante questo test).
Dati Tecnici
- VELOCITA' STELO 0 - 0,1 m/s
- PRESSIONE 0 - 50 MPa
- CORSA 500 mm
- FORZA DI SMORZAMENTO 10 kN
Parametri Misurati
- FRIZIONE
- CORSA
- VELOCITA' STELO
Banco Prova Raschiatori
Test devono determinare la capacità dei raschiatori di impedire che polvere / sporco, che in certe condizioni aggrediscano dall'esterno, si infiltrino nel sistema idraulico. Le particelle esterne che sono entrate nel sistema sono raccolte nei contenitori di plexiglass che si possono vedere al centro dell'illustrazione. L'olio contenuto in questi contenitori è analizzato / esaminato per studiare queste impurità.
Dati Tecnici
- DIAMETRO STELO 0 - 50 mm
- VELOCITA' STELO 0 - 0.5 mm/s
- FLUIDO TEST HLP46 + Arizona Dust
- PRESSIONE 0 - 5 MPa
- CORSA 200 mm
- DEFLESSIONE STELO 0 - 0.5 mm
- TEMPERATURA OLIO 25 - 50 °C
Parametri Misurati
- DIMENSIONI E QUANTITA' DELLE PARTICELLE
- DEFLESSIONE DELLO STELO
- PRESSIONE
Test e Sviluppo Prodotto
Sviluppo Prodotto
Sviluppo Poliuretano
Sviluppo PTFE
Laboratorio Materiali
Questi sono alcuni strumenti impiegati da Trelleborg Sealing Solutions per i test degli ultimi sviluppi di Politetrafluoroetilene (PTFE)
- Peso Specifico (ASTM D 792, DIN ISO 1183-1)
- Due tester trazione Instron 5566 con estensometro e cella temperatura. Celle di carico da 200 N a 10 kN. (ASTM D4894, DIN 53455, ASTM D412, DIN 53504-S2)
- Durezza "ball indentation" (DIN 53456, ISO 2039)
- Tester durezza Shore D e micro-durezza (ASTM 2240 and DIN ISO 48)
- Deformazione a carico ASTM D 621
- Scorrimento secondo ASTM D 621
- Analizzatore di Umidità, per il contenuto di umidità di PTFE e cariche
- Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle per diffrazione Laser
- Microscopi con elaborazione digitale
Analisi Termica
Questi sono alcuni strumenti impiegati da Trelleborg Sealing Solutions per i test degli ultimi sviluppi di Politetrafluoroetilene (PTFE):
- Calorimetri a Scanning Differenziale (DSC), DSC 2910 e DSC 2920
- Analisi Meccanica Dinamica (DMA), DMA 2980
- Analizzatore Termo-Gravimetrico (TGA), HiRes 2950 TGA