Calcolatore O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions

Calcolatore O-Ring

O-Ring Calculator

The online O-Ring calculator offers engineers and professionals a quick and easy way to calculate O-Ring dimensions and the appropriate housing layout in accordance with the international O-Ring standard ISO 3601. By simply entering installation specifications for an application, it recommends O-Ring sizes, housing layout and corresponding part numbers.

Devi effettuare il login per accedere al Calcolatore O-Ring.
Login or register here to start the O-Ring Calculator

Do you want to know how to benefit most from using the O-Ring Calculator?
Please reference the e-Learning O-Ring Calculator lesson to become familiar with its functions.

New e-Learning lesson will be available soon! 

The online O-Ring calculator offers engineers and professionals a quick and easy way to calculate O-Ring dimensions and the appropriate housing layout in accordance with the international O-Ring standard ISO 3601. By simply entering installation specifications for an application, it recommends O-Ring sizes, housing layout and corresponding part numbers.

Start the O-Ring Calculator

Do you want to know how to benefit most from using the O-Ring Calculator?
Please reference the e-Learning O-Ring Calculator lesson to become familiar with its functions.

New e-Learning lesson will be available soon! 

Novità e miglioramenti:

  • Improved user interface and graphics
  • Save results directly with your Trelleborg Sealing Solutions Member account
  • Share your projects with colleagues through the calculator
  • Dynamic links to the Electronic Catalog and CAD Search tools
     

Nuova funzione di calcolo

  • Per una selezione di materiali ed un particolare range di durezze, è possibile calcolare le forze di compressione dell'O-Ring
  • Scelta della tipologia di applicazione
  • Per le configurazioni radiali è possibile scegliere fra applicazioni statiche e dinamiche
  • Per le configurazioni assiali è possibile selezionare pressione interna o esterna
  • I limiti per i risultati di calcolo sono conseguentemente impostati
  • I limiti impostati per gli avvisi seguono accuratamente le diverse raccomandazioni in conformità con ISO 3601-2

Ricerca rapida degli standard ISO potenziata

  • Il tipo di applicazione prescelto viene utilizzato come una condizione per il calcolo - vengono applicati diversi limiti che portano a risultati diversi
  • La "direzione" del calcolo è cambiata– il calcolatore suggerisce sempre l'O-Ring con la maggiore corda possibile e con la sede corretta in accordo alla ISO 3601

  •  

Interfaccia utente moderna e semplice

  • Memorizza i calcoli, che quindi possono essere utilizzati su altri computer e condivisi con altri utenti
  • Con la funzione Note è possibile salvare commenti personali in ogni calcolo e condividerli con altri utenti se necessario
  • É possibile impostare la lingua e l'unità di misura durante il calcolo e un calcolo inizialmente aperto in una lingua può essere aperto anche in un'altra lingua; ciò è comodo quando si condividono i calcoli con persone di altri paesi