Elastomeric O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions
FEP 오링
FlexiMold™ 오링
Isolast® 과불화탄성체 오링
폴리우레탄
PTFE 오링
오링의 이점
오늘날 오링은 가장 광범위하게 사용되는 씰입니다. 이유는 저렴한 생산 방법과 사용의 용이성 때문입니다. 우리는 실질적으로 모든 액체와 가스를 오링으로 씰링하는 표준 및 특수 장비를 위한 탄 재료의 범위도 제공해 드리고 있습니다.
트렐레 보그 씰링 솔루션은 오링의 균형잡힌 가격 효율과 성능을 제공하여 드립니다. Fleximold™공정을 이용하여 만든 대형 오링과 미리미터 및 인치 사이즈, 표준 사이즈와 고객 맞춤 사이즈까지 모든 사이즈의 오링을 이용하실 수 있습니다.
게다가 사실상 모든 액체와 가스에 오링이 사용될 수 있도록 폭 넓은 재질 선택을 할 수 있으며, 이로 인해 표준사이즈 및 스페셜 사이즈도 사용이 가능합니다. EPDM, FKM, NBR, HNBR그리고 우리의 특허제품인 FFKM, Isolast® 가 있으며, 또한 Turcon® 재질로 제작된 PTFE 오링 과 메탈 오링인 Wills Rings® 역시 모두 사용하실 수 있습니다.
각각의 목적에 부합하는 완벽한 오링
우리의 은 거의 모든 환경에서 고효율과 비용 효율적인면을 갖추고 있습니다. 또한 미터 혹은 인치 그리고 표준품 혹은 고객 맞춤 오링도 모두 가능하며 공정을 이용한 거대한 오링 사이즈 및 어떤 오링 사이즈도 가능합니다. 우리의 고무 오링은 EPDM, FKM, NBR, HNBR, 이 있으며, 특허가 있는 FFKM, Isolast® 가 있습니다. 그리고 PTFE의 바탕의 Turcon® 재질로 만들어진 오링과 메탈 오링인 Wills Rings® 등의 스페셜 제품도 취급하고 있습니다.