Innovatieve materialen voor hydraulische afdichtingen Wanneer het gaat om het afdichten van een hoogwaardige cilinder, zijn hydraulische afdichtingen van Trelleborg Sealing Solutions de eerste keus. Onze gepatenteerde materialen, zoals Turcon® op basis van polytetrafluorethyleen (PTFE) of Zurcon® op basis van polyurethaan (PU), staan garant voor optimale duurzaamheid en prestaties en minimaal onderhoud.
Speciaal ontwikkeld – buitengewoon efficiënt
Voor het afdichten van hydraulische systemen wordt in de meeste gevallen gebruikgemaakt van een complexe combinatie van hoogwaardige afdichtingsontwerpen. Onze product serie hydraulische afdichtingsontwerpen bestaat uit O-ringen en een reeks innovatieve afdichtingen, ontwikkeld voor gebruik in hydraulische cilinders, zoals de veergeactiveerde Turcon® Variseal®, de O-ringgeactiveerde Turcon® Stepseal®2K, de Zurcon® polyurethaan U-cup RU9 en nog veel meer.
Innovative materials for Hydraulic SealsHydraulic Seals from Trelleborg Sealing Solutions are the first choice when it comes to sealing a high-performance cylinder.
Our proprietary materials, such as Polytetrafluoroethylene (PTFE) based Turcon® or polyurethane (PU) based Zurcon® ensure maximum durability and performance with minimum maintenance.
Specially engineered – extraordinarily efficient
Hydraulic systems are usually sealed with a complex configuration of high performance seals. Our Hydraulic Seals products range includes O-Rings and a number of innovative Seals designed for applications in hydraulic cylinders, such as the spring-energized Turcon® Variseal®, O-Ring engergized Turcon® Stepseal®2K, Zurcon® polyurethane U-Cup RU9 and many more.