Technical Proposals Online
The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
- One area for creation and storage of technical proposals
- Access to your proposals globally, 24/7
- Consistent proposal format
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
eBiznes / Elektroniczna Wymiana Danych
Niezależnie od tego czy jesteś dystrybutorem czy klientem, jesteśmy gotowi do elektronicznej wymiany !
Wspieramy wszystkie obecne formaty transmisji danych i kanałów komunikacji.
Obecnie korzystamy z Elektronicznej Wymiany Danych z wieloma partnerami na całym świecie, często przy użyciu różnych formatów i platform komunikacji.
Nasza grupa projektu Elektronicznej Wymiany Danych mogże realizować połączenia, we współpracy z odpowiednim Państwa personelem, w krótkim czasie.
Wiele pomyślnie zrealizowanych projektów wskazuje na duże korzyści z Elektronicznej Wymiany Danych dla obu stron.
Na dalszych stronach możesz znaleźć kontakt z Elektroniczną Wymianą Danych.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami!
EDI for Customers
Trelleborg Sealing Solutions oferuje wiele rozwiązań do optymalizacji procesu zakupu za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI):
Zakupy drogą elektroniczną są znacznie bardziej efektywne niż konwencjonalne metody.
- Pozwalają uniknąć nieporozumienia i niepewności.
- Obniżają koszty po obu stronach.
Cały łańcuch procesu jest monitorowany:
- Zamówienie lub plan dostaw
- Potwierdzenie zamówienia
- Potwierdzenie dostarczenia
- Faktura
Wspierane są wszystkie popularne formaty:
- VDA
- EDIFACT
- XML (prawnie zastrzeżonych lub openTRANS)
- ANSI/X.12
- Inne formaty mogą być obsługiwane.
Wiele dostępnych metod komunikacji:
- OFTP2
- AS2
- SFTP
Korzystając z najbardziej nowoczesnych technologii (Seeburger BIS-System), jesteśmy w stanie zaoferować Państwu odpowiednie rozwiązanie w krótkim okresie czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.
EDI for Suppliers
Trelleborg Sealing Solutions oferuje wiele rozwiązań za pomocą elektronicznej wymiany danych (EDI) w celu optymalizacji łańcucha dostaw:
- Przetwarzanie zakupów drogą elektroniczną jest znacznie bardziej efektywne niż konwencjonalne metody.
- Pozwala uniknąć niepewności i nieporozumień.
- Koszty przetwarzania zostaną obniżone po obu stronach.
- Cały łańcuch procesu jest monitorowany
- Zamówienie lub zmiany zamówienia
- Potwierdzenie zamówienia
- Potwierdzenie dostarczenia
Do wymiany danych, wybraliśmy popularny format EDIFACT.
Korzystanie z najbardziej nowoczesnych technologii (Seeburger BIS-System), będziemy mogli cieszyć się z zalet elektronicznych kontaktów biznesowych z Tobą w krótkim okresie czasu.
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Elektroniczna Wymiana Danych z Trelleborg Sealing Solutions
- Elektroniczna Wymiana Danych z Trelleborg Sealing Solutions - który format wybrać
- Implementation guidelines (EDIFACT) / valid from Nov. 2023
PDF 145KB
Wytyczne wdrożenia
- Wytyczne wdrożenia (EDIFACT)
ZIP 1503KB
eBiznes na bazie XLS
ZIP 700KB
Certificate
Trelleborg TLS certificate
Our latest OFTP2, AS2, and HTTPS certificate is available here (valid until 28 October 2025).