Technical Proposals Online
The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.
Some of the benefits are:
- One area for creation and storage of technical proposals
- Access to your proposals globally, 24/7
- Consistent proposal format
Access TPO here
Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.
Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.
All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.
eBusiness / EDI
İster bir distribütör olun, isterse de bir müşteri, elektronik dosyaları sizinle paylaşmaya hazırız!
Tüm geçerli veri iletişim biçimlerini ve iletişim kanallarını destekliyoruz.
Şu anda, tüm dünyadaki pek çok iş ortağımızla EDI'yi ve çeşitli formatlarla yükleme platformlarını kullanıyoruz.
EDI proje grubumuz, ilgili personelinizin işbirliğiyle, kısa sürede bir bağlantı kurabilir.
Başarıyla uygulanmış pek çok proje, EDI'nin her iki taraf için de avantajlarını göstermiştir.
EDI ile ilgili bağlantınızı aşağıdaki sayfalarda bulabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle bağlantıya geçin!
EDI for Customers
Trelleborg Sealing Solutions elektronik veri alışverişini (EDI) kullanarak, satın alma sürecini optimize etmek için birden fazla yaklaşım sunar:
Elektronik satın almalar geleneksel yöntemlerden çok daha verimli ve hızlıdır.
- Yanlış anlamalardan ve belirsizliklerden kaçınılmış olur.
- İşleme maliyetleri her iki tarafta da azalacaktır.
- Sipariş veya teslim planı
- Sipariş onayı
- Teslim kabulü
- Fatura
Tüm genel formatları destekliyoruz:
- VDA
- EDIFACT
- XML (tescilli veya açık TRANS)
- ANSI/X.12
- Diğer formatlar da desteklenebilir.
Birden fazla iletişim yöntemi de mevcuttur:
- OFTP2
- AS2
- SFTP
En modern teknolojileri (Seeburger BIS-Sistemi) kullanarak, size kısa sürede uygun bir çözüm sunabiliyoruz.
Daha fazla bilgi için lütfen bizimle bağlantıya geçin!
EDI for Suppliers
Trelleborg Sealing Solutions tedarik zincirini optimize etmek için elektronik veri alışverişini (EDI) kullanarak, birden fazla yaklaşım sunar:
- Elektronik satın almalar geleneksel yöntemlerden çok daha verimli ve hızlıdır.
- Yanlış anlamalardan ve belirsizliklerden kaçınılmış olur.
- İşleme maliyetleri her iki tarafta da azalacaktır.
Sizin için tüm süreç zincirinin haritasını çıkaracağız:
- Sipariş veya sipariş değişiklikleri
- Sipariş onayı
- Teslim kabulü
Veri alışverişi için yaygın kullanılan EDIFACT-Formatını seçtik.
En modern teknolojileri (Seeburger BIS-Sistemi) kullanarak, kısa sürede sizinle elektronik iş bağlantıları kurmanın avantajlarından faydalanabileceğiz.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle bağlantıya geçin.
Trelleborg Sealing Solutions ile EDI
- Trelleborg Sealing Solutions ile EDI - hangi EDI formatının seçilmesi gerektiği
- Implementation guidelines (EDIFACT) / valid from Nov. 2023
PDF 145KB
Uygulama kılavuzları
- Uygulama kılavuzları (EDIFACT)
ZIP 1503KB
XLS tabanlı eBusiness
ZIP 700KB
Certificate
Trelleborg TLS certificate
Our latest OFTP2, AS2, and HTTPS certificate is available here (valid until 28 October 2025).